|
|
|
04122
Linergy BW - Jeu de barres isolées - 250 A 4P - L=1000 mm (Powerclip)
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 15, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Jeu de barres
|
Nom du produit
|
Linergy BW
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P boîtier
|
Degré de protection (IP)
|
IPxx B
|
Description du jeu de barre
|
Barre isolée
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Description des pôles
|
4P
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
250 A
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
13 kA (1s)
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
30 kA
|
I²t à l'enclenchement
|
169000 kA².s
|
Courant admissible
|
250 A
|
Longueur
|
1000 mm
|
Poids du produit
|
4,68 kg
|
Type de connexion avec le jeu de barres
|
Trou fileté
|
Pas de raccordement
|
Raccordement tous les 25 mm
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Robustesse mécanique
|
Essais sismiques renforcement de structure - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57
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
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|